text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT oe ETH 5V

Artikelnummer: 402315
GTIN: 
Aktiverbart Ethernet-gränsnitt (RJ45), matnings- och ingångsspänning 5 V

Enhet

Ditt pris

SEK1,791.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Manöverspänning (V) 5  
5  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 0.3  
Antal ingångar 2  
Likspänning vid ingång
Galvan. isolering ingång nej  
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. RJ45  
Ethercat överföringshastighet 1 Gbit/s  
10/100 Mbit/s  
Antal Ethernet anslutningar 2  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-2  
Omgivningstemperatur -20  
60  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 61131-2 (zon B)  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Monteringsläge godtycklig  
Max. kabellängd 30  
Anslutningsplint Fjäderkraftplint löstagbar  
Mått höjd 40  
Mått bredd 30  
Mått djup 59.2  
Nettovikt 42  
Bruttovikt 62  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371292  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002024  
 

Installationstillbehör

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, monteringsnyckel för PIT es-knapp.
SEK139.00

Tillbehör – tillval

PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
DIN-skenadapter till manöverelementet PIT oe (PIT oe ETH)
SEK287.00