Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"751601","name":"PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"10385.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Produkten kan variera
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Artikelnummer: 751601
PNOZsigma spänningsövervakningsenhet, för tillämpningar upp till PL eoch SIL
Cl 3, UB = 100–240 V AC/DC, utgångar: 3 S, 1 Ö, 6 hjälputgångar,
bredd: 90 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, expansion med... Mer
Ditt pris
SEK10,385.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PNOZsigma spänningsövervakningsenhet, för tillämpningar upp till PL eoch SIL Cl 3, UB = 100–240 V AC/DC, utgångar: 3 S, 1 Ö, 6 hjälputgångar, bredd: 90 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, expansion med PNOZsigma-kontaktexpansioner.
Generell information
Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Device Supply |
Manöverspänning (V) | 100 - 240 V |
Typ av matningsspänning U1 | AC/DC |
Effektförbrukning AC | 10.5 VA |
Effektförbrukning DC | 8 W |
Mätkrets
Mätkrets frekvensområde (Hz) | 50 - 60 Hz |
Ingångar
Antal ingångar | 6 |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 6 |
Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -20 %/+20 % |
Halvledarutgångar (standard)
galv.avskiljn. inte sä. HL-utg | ja |
Kortsl.skydd inte sä. HLA | ja |
Signalnivå vid 1 inte sä HLA | UB – 2,5 V DC vid 0,05 A |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Spänning AC1 säkerhetskont. | 250 V |
Max. ström AC1 säkerhetskont. | 6 A |
Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 V |
Max. ström DC1 säkerhetskont. | 6 A |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 V |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 A |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 V |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 250 VAC G.U. (samma polaritet) |
Säkerhetskontakter: Pilot Duty | |
Kontaktmaterial relä | AgCuNi |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60255-21-1 |
Kontrollnivåklass svängningar | klass 1 |
Kontrollnivåklass stötar | klass 1 |
Jordbävning enligt standard 1 | EN 60255-21-3 |
Kontrollnivåklass jordbävning | klass 0 |
Kontrollnivåklass uppr. stötar | klass 1 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60255-27 |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 98 mm |
Mått bredd | 90 mm |
Mått djup | 120 mm |
Nettovikt | 655 g |
Bruttovikt | 665 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548086140 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 0.857 |