Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"A1000003","name":"IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi","price":"5699.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QY"]}
Produkten kan variera
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
Artikelnummer: A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 för automations- och IIOT-uppgifter, som bygger på
Raspberry Pi Computer Modul 4, WiFi, Quad core Cortex-A72 med 1,5
GHz, 8 GB RAM och 32 GB eMMC-flashlagring, gränssnitt: 2 × USB 3.2
Gen 1 typ A, 2 × RJ45 Gbit-Ethernet, 1 × RS485, 1 × micro-USB-hylsa, 1 ×
micro-HDMI 2.0a (4K), 2 × PiBridge, 1 × RP-SMA-hylsa för anslutning aven
exter...
Mer
Enhet
Ditt pris
SEK5,699.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
IndustrialPI 4 för automations- och IIOT-uppgifter, som bygger på Raspberry Pi Computer Modul 4, WiFi, Quad core Cortex-A72 med 1,5 GHz, 8 GB RAM och 32 GB eMMC-flashlagring, gränssnitt: 2 × USB 3.2 Gen 1 typ A, 2 × RJ45 Gbit-Ethernet, 1 × RS485, 1 × micro-USB-hylsa, 1 × micro-HDMI 2.0a (4K), 2 × PiBridge, 1 × RP-SMA-hylsa för anslutning aven extern WLAN/BT-antenn (2,4/5 Ghz), operativsystem: anpassad version av Raspberry Pi OS med realtidspatch med förinstallerat Open Source Software Node-RED
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA |
Teknisk data
Ingångar
| Antal digitala ingångar | 1 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -25 - 55 °C |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | PC |
| Mått höjd | 96 mm |
| Mått bredd | 45 mm |
| Mått djup | 110.5 mm |
| Nettovikt | 277 g |
| Bruttovikt | 283 g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 19200102 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001413 |
| GTIN | 4046548109412 |
| Volym | 0.518 dm3 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |