text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT es box flex bracket

Artikelnummer: 400220
PITestop, monteringsvinkel för PIT es box flex.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK165.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
Produktmaterial Stål 1.0330, galvan. förzinkat  
Mått höjd 35  mm
Mått bredd 82.3  mm
Mått djup 72  mm
Nettovikt 240  g
Bruttovikt 270  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 73269098  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kod 4046548087406  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371292  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002024  
Volym 0