text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

RevPi DI

Artikelnummer: Z9000013
Digital expansionsmodul DI för basmodulen RevPi Core/RevPi Core 3, höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skyddsklass: IP 20, antal digitala ingångar: 16.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK1,682.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Mått höjd 96  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 110.5  mm
Nettovikt 100  g
Bruttovikt 130  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548093261  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242290  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001422  
Volym 0  
 

Tillbehör – tillval

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Bygelkontakt för PiBridge för anslutning av de enskilda Revolution Pi-modulerna. Passar universellt till alla Revolution Pi bas- och expansionsmoduler.
SEK59.00