text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

SDD ES PROFIBUS

Artikelnummer: 540132
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Profibus DP, DP-V0, 9-polig Sub-D-stickkontakt, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar (ingår inte).

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK3,390.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Syfte med U1 Matning av modulen  
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 2  W
Antal digitala ingångar 6  
Antal halvledarutgångar 6  
HL-A kortsl.säker ja  
Fältbussgränssnitt Profibus DP-V0  
Fältbussens modultyp Slave  
Namn fältbussprotokoll PROFIBUS  
Tillåt. fältb.-stat.adresser 1– 125d  
Valbara överföringshastigheter 6 Mbit/s  
500 kBit/s  
93,75 kBit/s  
12 Mbit/s  
19,2 kBit/s  
1,5 Mbit/s  
187,5 kBit/s  
3 Mbit/s  
9,6 kBit/s  
45,45 kBit/s  
Anslutning fältbuss 9-polig sub-D-stickkontakt  
Galvan. isol. från fältbuss ja  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0 - 55  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 90 % rel. fukt. vid 55 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Potentialavskiljning 1 mellan PROFIBUS och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolering  
Monteringsläge godtycklig  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN 50022  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Skruvplint löstagbar  
Fjäderkraftplint löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 115  mm
Mått bredd 45  mm
Mått djup 95  mm
Nettovikt 160  g
Bruttovikt 175  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548083019  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242608  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001604  
Volym 0  
 

Tillbehör – obligatoriska

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Safety Device Diagnostics), sats med löstagbara plintar för 45 mm -hölje, skruvplintsteknik, förpackningen innehåller = 2 st., vardera X14-polig och X2 8-polig.
SEK246.00
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Safety Device Diagnostics), sats med löstagbara plintar för 45 mm -hölje, fjäderkraftteknik, förpackningen innehåller = 2 st., vardera X14-polig och X2 8-polig.
SEK246.00