Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"311602","name":"PSSnet GW1 MOD-CAN","price":"4045.0","currency":"SEK","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
Produkten kan variera
PSSnet GW1 MOD-CAN
Artikelnummer: 311602
PSSnet, gateway, protokollomvandlare mellan Modbus/TCP och CANopen,
stöder CiA 301 V4.2.0, kan användas med PSS-styrningar, PMI,
PMCprimo, RJ45-port, 9-polig Sub-D-stickkontakt, spänningsförsörjning
2... Mer
Ditt pris
SEK4,045.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSSnet, gateway, protokollomvandlare mellan Modbus/TCP och CANopen, stöder CiA 301 V4.2.0, kan användas med PSS-styrningar, PMI, PMCprimo, RJ45-port, 9-polig Sub-D-stickkontakt, spänningsförsörjning 24 V DC, buffring 20 ms.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Module Supply |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 3 W |
Fältbusgränssnitt
Fältbussgränssnitt | CANopen |
Fältbussens modultyp | Slave |
Namn fältbussprotokoll | CiA 301 V4.2.0 |
Tillåt. fältb.-stat.adresser | 0–99d |
Valbara överföringshastigheter |
10 Mbit/s
500 kBit/s 20 Mbit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 Mbit/s 50 Mbit/s 125 kBit/s |
Anslutning fältbuss | 9-polig sub-D-stickkontakt |
Galvan. isol. från fältbuss | ja |
Typ av galv. isolering | Funktionsisolering |
MODBUS
Antal MODBUS anslutningar | 8 |
Anslutning Modbus | RJ45 |
enhetstyp för Modbus | Server |
Driftsätt Modbus |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
Inst.omr. Överf.hast. Modbus |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
Galvan. avskiljning av Modbus | ja |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
Potentialavskiljning 1 mellan | CANopen och systemspänning |
Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolering |
Potentialavskiljning 2 mellan | Modbus och systemspänning |
Typ av potentialavskiljning 2 | Funktionell isolering |
Mekaniska data
Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Anslutningsplint |
Skruvplint löstagbar
Fjäderkraftplint löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 96 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 114.3 mm |
Nettovikt | 90 g |
Bruttovikt | 110 g |
Miljön
RoHS-överensstämmelse | ja |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-kod | 4046548074017 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242208 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001423 |
Volym | 0 |
Tillbehör – obligatoriska
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Fjäderkraftsplintar, för fältbussmoduler på PNOZ mm0.xp, 1 sats.
SEK83.00
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Löstagbar skruvplint, fältbussmoduler på PNOZ mm0.xp, 1 sats.
SEK83.00