Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8C000133","name":"PMCcable M3/E1C3/005/6Q0/S1","price":"7011.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C3/005/6Q0/S1
Artikelnummer: 8C000133
Power cable.
cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm².
suitable for all PMC servo controller... Mer
Ditt pris
SEK7,011.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 5m.
Teknisk data
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 8-polig M40-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontakttyp 2 | Ändhylsa |
Kontaktytor material 1 | Au |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | TPE-E |
Kabellängd | 5 m |
Material skärmyta K1 | Cu förtennat |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | orange |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Tvärsnitt dataledare K1 | (4x6,0+(2x1,50)+(2x1,00)) mm² |
Avskärmning K1 | ja |
Kabelgodkännande K1 | UL/CSA |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd | IEC 60332-1: självsläckande |
Nettovikt | 6300 g |
Bruttovikt | 6300 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548101799 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060390 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000001 |
ETIM-referensfunktion | EC003248 |
Volym | 0 |