text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCtendo SZ.31/1/2/2/7/K/H/60/00

Artikelnummer: 8177065
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 0,376 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; with brake;

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK22,424.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Skyddsklass hus IP56  
Nettovikt 2050  g
Bruttovikt 3450  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27022602  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000034  
ETIM-referensfunktion EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548085907  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85015100  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1