Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772104","name":"PNOZ m B0.1","price":"6530.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Produkten kan variera
PNOZ m B0.1
Artikelnummer: 772104
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar med digitala in-/utgångar, 20 säkra
ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.
Ditt pris
SEK6,530.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Matning av systemet |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Apparatsäkring (automat)av U1 |
6 A, automat, kar.B |
Syfte med U2 | Matning till HL-utgångarna |
Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Tolerans för U2 | |
Potentialavskiljning U2 | ja |
Tillåtna laster |
resistiv
induktiv kapacitiv |
Konfigurerbara ingångar/utgångar
Antal konfigurerbara I/O | 8 |
Potentialavskiljning för EA | nej |
Kortsl.skydd inte sä. HLA | ja |
Spänning vid 1 inte sä. HLA | UB – 2 V vid 0,1 A |
Ingångar
Antal digitala ingångar | 12 |
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Potentialavskiljning ingång | nej |
Halvledarutgångar
Potentialavskiljning för HLA | ja |
HL-A kortsl.säker | ja |
Utgångar för testklocka
Antal testpulsutgångar | 4 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
Potentialavskiljning 1 mellan | HL-utgång och systemspänning |
Typ av potentialavskiljning 1 | Basisolering |
Mekaniska data
Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
Monteringsskenans mått |
|
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint |
Fjäderkraftsplint
Skruvplint |
Plinttyp | löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 101.4 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 120 mm |
Nettovikt | 220 g |
Bruttovikt | 230 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548103632 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242207 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC000236 |
Volym | 0 |
Tillbehör – obligatoriska
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X3, X4.
SEK454.00
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X3, X4.
SEK454.00