Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772221","name":"MM A MINI-IO CAB19 2.5m","price":"2315.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Produkten kan variera
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
Artikelnummer: 772221
GTIN: 4046548080728
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3 0,2/2,5 m.
Enhet
Ditt pris
SEK2,315.00
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
UKCA |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Kontakttyp 1 | 10-polig RJ45-hylskontakt |
| Form på kontakttyp 1 | rak |
| Kontakttyp 2 | 10-polig RJ45-stickkontakt |
| Form på kontakttyp 2 | rak |
| Kontakttyp 3 | 8-polig Mini-IO-stickkontakt |
| Form på kontakttyp 3 | rak |
| Kåpmaterial kontakt 3 | PBT |
| Kontaktytor material 1 | Au |
| Kontaktytor material 2 | Au |
| Kontaktytor material 3 | Au |
| Ledningsmaterial K1 | Cu |
| Ledningsmaterial K2 | Cu |
| Kabellängd | 0.2 |
| Tolerans för kabellängd K1 | + 0,055m |
| Tolerans för kabellängd K2 | +/- 0,15 m |
| Kabelkategori K1 | Cat5 |
| Färg på kabelns yttre mantel 1 | grön |
| Färg på kabelns yttre mantel 2 | grön |
| Färg på huset | svart RAL 9005 |
| Material för kabelmantel 1 | PUR |
| Material för kabelmantel 2 | PUR |
| Dragkraft kabel 1 | ja |
| Dragkraft kabel 2 | ja |
| Böjradie (vid dragning) K1 | 10 x Ø |
| Böjradie (vid dragning) K2 | 8 x Ø |
| Böjrad. ständig rörelse K2 | 10 x Ø |
| Max. ytterdiameter kabel K1 |
7
7 |
| Tvärsnitt på ledare |
0.14
0.14 |
| Tvärsnitt dataledare AWG K1 | 26 |
| Tvärsnitt dataledare K1 | (4 × 2 x 0,14) mm² |
| Tvärsnitt UB-ledare K1 | 2 × 0,25 mm² |
| Avskärmning K1 | ja |
| Avskärmning K2 | ja |
| Isolerskikt två trådar K2 | nej |
| Antal ledare | 10 |
| Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20963 |
| Kabelgodkännande K2 | UL AWM-Style 20233 |
| Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
| Kontaktgodkännande 2 | UL94 V-0 |
| Kontaktgodkännande 3 | UL94 V-0 |
| Kåpmaterial | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Mått höjd | 24.8 |
| Mått bredd | 31 |
| Mått djup | 85.2 |
| Nettovikt | 158 |
| Bruttovikt | 173 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27060313 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080728 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |