Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"314280","name":"PSSu E F INC-T","price":"4597.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Produkten kan variera
PSSu E F INC-T
Artikelnummer: 314280
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, räknare, 2 driftsätt,
konfigurerbar, 1 ingång, inkrementalgivare, differenssignal RS-422,
upplösning 32 bit, för höjda miljökrav.
Ditt pris
SEK4,597.00
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Ingångsinkrementell kodare
Typ ingångar inkrementalg. | Inkrementalgivare |
Signal ingång A, B och/eller C | Differenssignal (RS-422) |
Utvärdering räknarpulser inkr. | 1-faldig |
Potavskil. Ink/per. Matning | ja |
Potavskil. Ink./Mod.Supply | ja |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | -40 - 70 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? |
kortvarig |
Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
EMV enligt standard … |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Bredbandsbrus enligt | EN 60068-2-64 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
Accel. stötar enligt st. 2 | 25g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial kodning | PA |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 76 mm |
Mått bredd | 25.4 mm |
Mått djup | 60.2 mm |
Nettovikt | 51 g |
Bruttovikt | 65 g |
Namn kodningselement | J |
Färg kodningselement | gul |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548075373 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242604 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001599 |
Volym | 0.146 |
Tillbehör – tillval
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10
st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK90.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk
belastning, FPE 2 st.
SEK232.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,457.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,457.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant,
grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med
etikett för märkning.
SEK632.00
Tillbehör – obligatoriska
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 2-radig, 4
anslutningsnivåer, 16 plintar, skruvanslutning, för höjda
miljökrav.
SEK523.00
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 2-radig, 4
anslutningsnivåer, 16 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.
SEK446.00
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 2-radig,
4 anslutningsnivåer, 16 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.
SEK402.00
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 2-radig,
4 anslutningsnivåer, 16 plintar, skruvanslutning, för höjda
miljökrav.
SEK476.00