Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772702","name":"PNOZ m B1 Basis Set 2","price":"16948.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Produkten kan variera
PNOZ m B1 Basis Set 2
Artikelnummer: 772702
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, bassats 2
som innehåller: 1 st. 772101 PNOZ m B1 (inkl. 779213 USB Memory 512 MB),1 st.
751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2 st. 772142 PNOZ m EF 8DI4D... Mer
Ditt pris
SEK16,948.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, bassats 2 som innehåller: 1 st. 772101 PNOZ m B1 (inkl. 779213 USB Memory 512 MB),1 st. 751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2 st. 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2 st.751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22, mm, 1 st. 772140 PNOZ m EF 16DI,1 st. 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm.
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548095838 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242207 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC000236 |
Volym | 7.917 |