text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCtendo DD4.03/122/230-480V

Artikelnummer: 0105248
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inp...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK35,213.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs/8 outputs; 24 V; PNP; incl. mating connector.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Syfte med U1 Mains Supply  
Manöverspänning (V) 230 - 480  V
Typ av matningsspänning U1 AC  
Syfte med U2 Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  V
Typ av matningsspänning U2 DC  
Toppström i 5 s 6  A
Antal analoga ingångar 2  
Typ analoga ingångar Spänning  
Upplösning, analoga ingångar 14  Bit
12  Bit
Antal digitala ingångar 4  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Antal analoga utgångar 2  
Typ analoga utgångar Spänning  
Upplösning, analoga utgångar 10  Bit
Antal CANopen anslutningar 1  
Antal RS-232 anslutningar 1  
Mått höjd 325  mm
Mått bredd 70  mm
Mått djup 265  mm
Nettovikt 4200  g
Bruttovikt 5300  g
 
RoHS-överensstämmelse ja  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044084  
UNSPSC 25 39121007  
EAN-kod 4046548041262  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27023101  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC001857  
Volym 0