Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176853","name":"PMCprotegoD 01-24 spare part plug set","price":"797.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Produkten kan variera
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set
Artikelnummer: 8176853
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of:
X40a, X40b and X50a, X50b, X50c
Ditt pris
SEK797.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 10 A |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60664-1 |
Överspänningskategori | III / II |
Mekaniska data
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontaktytor material 1 | förtennat |
Kontaktytor material 3 | förtennat |
Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
Nettovikt | 61 g |
Bruttovikt | 65 g |
Miljön
RoHS-överensstämmelse | ja |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548088557 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242092 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC002584 |
Volym | 0.168 |