Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176364","name":"Brake resistor 1600W/10R/T/U","price":"9381.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Produkten kan variera
Brake resistor 1600W/10R/T/U
Artikelnummer: 8176364
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU
500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10
OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL
v... Mer
Ditt pris
SEK9,381.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Miljön
RoHS-överensstämmelse | ja |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85332900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-kod | 4046548059243 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27023291 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002025 |
Volym | 0 |