Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8161147","name":"PMCtendo DD4.03/117/230-480V","price":"72599.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Produkten kan variera
PMCtendo DD4.03/117/230-480V
Artikelnummer: 8161147
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral
brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data... Mer
Ditt pris
SEK72,599.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Mains Supply |
Manöverspänning (V) | 230 - 480 V |
Typ av matningsspänning U1 | AC |
Syfte med U2 | Supply |
Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Strömningssektion
Toppström i 5 s | 6 A |
Analoga ingångar
Antal analoga ingångar | 2 |
Typ analoga ingångar | Spänning |
Upplösning, analoga ingångar |
14
Bit 12 Bit |
Ingångar
Antal digitala ingångar | 4 |
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Analoga utgångar
Antal analoga utgångar | 2 |
Typ analoga utgångar | Spänning |
Upplösning, analoga utgångar | 10 Bit |
CANopen-gränssnitt
Antal CANopen anslutningar | 1 |
Seriellt gränssnitt
Antal RS-232 anslutningar | 1 |
Mekaniska data
Mått höjd | 325 mm |
Mått bredd | 70 mm |
Mått djup | 265 mm |
Nettovikt | 4200 g |
Bruttovikt | 5300 g |
Miljön
RoHS-överensstämmelse | ja |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-kod | 4046548041293 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27023201 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC001857 |
Volym | 0 |