Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176348","name":"PMCprotego D connector set X8Y + X4A","price":"692.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Produkten kan variera
PMCprotego D connector set X8Y + X4A
Artikelnummer: 8176348
Set consists of
connector X8Y Push in spring connection
connector X4A Screw connection with tension sleeve
for device to 24A
Ditt pris
SEK692.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
Godkännande | UL Recognized Component |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
Överspänningskategori | III / II |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | Fjäderkraftsplint |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontakttyp 2 | Skruvplint |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Kontaktytor material 1 | förtennat |
Kontaktytor material 2 | förtennat |
Kontaktytor material 3 | förtennat |
Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
Kontaktgodkännande 2 | UL94 V-0 |
Nettovikt | 37 g |
Bruttovikt | 43 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-kod | 4046548086225 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27023291 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002025 |
Volym | 0 |