Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8177251","name":"PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1","price":"3288.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Produkten kan variera
PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1
Artikelnummer: 8177251
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round
connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo... Mer
Ditt pris
SEK3,288.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5m.
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -20 - 80 °C |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 9-polig M15-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontakttyp 2 | 6-polig kontaktanslutning PC5 |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kontaktytor material 2 | Sn |
Kabellängd | 5 m |
Material skärmyta K1 | Sn |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | orange |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 11.2 - 11.8 mm |
Tvärsnitt dataledare K1 | (4 x 1,00 +(2 x 0,75))mm² |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
Nettovikt | 1120 g |
Bruttovikt | 1290 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548083972 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0 |