Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8177152","name":"PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1","price":"3543.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Produkten kan variera
PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1
Artikelnummer: 8177152
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x
(2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo... Mer
Ditt pris
SEK3,543.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 10m.
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -20 - 60 °C |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 8-polig M23-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontakttyp 2 | 6-polig kontaktanslutning PC5 |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kontaktytor material 2 | Sn |
Kabellängd | 10 m |
Material skärmyta K1 | Sn |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | orange |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 10.2 - 11 mm |
Tvärsnitt dataledare K1 | (4 × 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
Nettovikt | 2000 g |
Bruttovikt | 2300 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548074369 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0 |