Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8177271","name":"PMCcable FD/D4B8/005/Q25/S1","price":"2619.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Produkten kan variera
PMCcable FD/D4B8/005/Q25/S1
Artikelnummer: 8177271
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo ... Mer
Ditt pris
SEK2,619.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5 m.
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -20 - 80 °C |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | P 12-polig M15-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontakttyp 2 | 15-polig sub-D-stickkontakt |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kontaktytor material 2 | Au |
Kabellängd | 5 m |
Material skärmyta K1 | Sn |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | grön |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 7.2 - 7.8 mm |
Tvärsnitt dataledare K1 | (4 × 2 × 0,25) mm² |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
Nettovikt | 465 g |
Bruttovikt | 535 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548080155 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0 |