text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMC SI6A161Z/EC 1x 12A

Artikelnummer: 8C000027
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake res...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK19,826.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

Godkännande UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Manöverspänning 2 (V) 24  V
Typ av matningsspänning U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 12 A  
Rated output current (8kHz)[A] 10 A  
Safety function, technology Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMCExpansion Firmware EC = EtherCat  
Antal digitala ingångar 8  
Omgivningstemperatur 0 - 45  °C
Kylningstyp inbyggd fläkt  
Skyddsklass hus IP20  
Mått höjd 343  mm
Mått bredd 65  mm
Mått djup 286  mm
Nettovikt 3880  g
Bruttovikt 5260  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27023101  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100471  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PMC SI6A161 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A161 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000022
Terminal set for drive controllers SI6A161Z, SI6A161U, SI6A161Y, SI6A161X
SEK754.00