text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCtendo SZ.71/0/1/2/7/K/H/30/00

Artikelnummer: 8177003
Mo = 8.3 Nm Io = 8.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 8.5 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK21,351.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Skyddsklass hus  
Nettovikt 8300  g
Bruttovikt 11300  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85015220  
UNSPSC 25 39121021  
EAN-kod 4046548072945  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27022602  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000034  
ETIM-referensfunktion EC001851  
Volym 0