text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCtendo DD4.03/162/230-480V

Artikelnummer: 4105574
GTIN: 4046548032703
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

Utgående artikel


Enhet

Ditt pris

SEK66,493.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Syfte med U1 Mains Supply  
Manöverspänning (V) 230 - 480  V
Typ av matningsspänning U1 AC  
Syfte med U2 Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  V
Typ av matningsspänning U2 DC  
Toppström i 5 s 6  A
Antal analoga ingångar 2  
Typ analoga ingångar Spänning  
Upplösning, analoga ingångar 14  Bit
12  Bit
Antal digitala ingångar 4  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Antal analoga utgångar 2  
Typ analoga utgångar Spänning  
Upplösning, analoga utgångar 10  Bit
Antal CANopen anslutningar 1  
Antal RS-232 anslutningar 1  
Mått höjd 325  mm
Mått bredd 70  mm
Mått djup 265  mm
Nettovikt 4000  g
Bruttovikt 5100  g
 
RoHS-överensstämmelse ja  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27023101  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548032703  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1