Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176102","name":"PMCprotego D.06/000/0/0/2/208-480VAC","price":"34701.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Produkten kan variera
PMCprotego D.06/000/0/0/2/208-480VAC
Artikelnummer: 8176102
GTIN: 4046548055269
Servoförstärkare, kontinuerlig utgångsström vid 3 x 400 V AC: 6 A,
maximal utgångsström i 2 s: 18 A, maximal utgångsström i 5 s: 12 A,
effektförbrukning vid S1-drift: 4,5 kVA, integrerad bromsresistans.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande altern...
Mer
Utgående artikel
Enhet
Ditt pris
SEK34,701.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Servoförstärkare, kontinuerlig utgångsström vid 3 x 400 V AC: 6 A, maximal utgångsström i 2 s: 18 A, maximal utgångsström i 5 s: 12 A, effektförbrukning vid S1-drift: 4,5 kVA, integrerad bromsresistans. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med område fas | Mains Supply |
| Manöverspänning (V) | 208 - 480 V |
| Matningsspänning med faser | 3 × 208–3 × 480 V |
| Typ av matningsspä.-område | AC |
| Typ av matningsspänning U1 | AC |
| Syfte med U2 | Supply |
| Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans U2 med broms | +15% |
| Tolerans U2 utan broms | +15% |
Strömningssektion
| Max. tillslagsfrekvens eff | 30/h |
| Kontin. utström vid 3 × 208 V | 6 A |
| Kontin. utström vid 3 × 230 V | 6 A |
| Kontin. utström vid 3 × 400 V | 6 A |
| Kontin. utström vid 3 × 480 V | 6 A |
| Toppström i 2 s | 18 A |
| Toppström i 5 s | 12 A |
| Pulsfrekvens växelriktare | 8 kHz |
| Spänningsområde mellankr | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Antal STO-utgångar | 2 |
CPU
| PMCExpansion Firmware | 2 = EtherCat |
Ingångsresolver
| Kontakttyp resolveranslutning | 9-polig sub-D-hylskontakt |
Ingång SinCos-kodare, inkrementell kodare
| Kontakttyp Encoder/steggivare | 15-polig sub-D-hylskontakt |
Analoga ingångar
| Antal analoga ingångar | 2 |
| Typ analoga ingångar | Spänning |
| Signalområde analog-ing. | -10–10 V |
| Upplösning, analoga ingångar | 16 Bit |
Ingångar
| Antal digitala ingångar | 4 - 6 |
| Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingångar | ja |
Halvledarutgångar (standard)
| Antal hjälputgångar | 2 |
| galv.avskiljn. inte sä. HL-utg | ja |
Ethernet-gränssnitt
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
CANopen-gränssnitt
| Antal CANopen anslutningar | 1 |
Seriellt gränssnitt
| Antal RS-232 anslutningar | 1 |
Kommunikationsgränssnitt
| Kontakttyp RS 232-gränssn | 9-polig sub-D-stickkontakt |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | DIN EN 60721-3-3 |
| Omgivningstemp, klass | 3K3 |
| Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
| Omgivningstemp. Derating | 40 - 55 °C |
| Effektbortfall | 2,5 %/K |
| Förvaringstemperatur, standard | DIN EN 60721-3-1 |
| Lagertemp. Ändring | 20 K/h |
| Omgivningstemperatur, klass | 1K4 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | DIN EN 60721-3-3 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 85 % rel. fukt. |
| Luftfuktighet, klass | 3K3 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 1000 m |
| Tillåt. driftshöjd v. 1,5% eff | 1 000–2 500 m över NN |
| Effekt derating per 100 m | 1,5 %/100 m |
| EMV enligt standard … | EN 61800-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60721-3-2 |
| Kylningstyp | monterad fläkt |
| Bulleremission | 58 dB (A) |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vertikal |
| Kåpmaterial | Galvaniserat stål |
| Mått höjd | 345 mm |
| Mått bredd | 70 mm |
| Mått djup | 243 mm |
| Nettovikt | 4400 g |
| Bruttovikt | 5500 g |
Miljön
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27023201 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548055269 |
| Volym | 18.375 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |