Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176347","name":"PMCprotego D connector X0Y","price":"559.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Produkten kan variera
PMCprotego D connector X0Y
Artikelnummer: 8176347
GTIN: 4046548086218
connector X0Y Push in spring connection
for device to 24A
Important information: This item is at the end of the product
lifecycleand therefore will no longer be available in the foreseeable
future.Please get in touch with your PILZ contact to find a
suitablealternative or successor product.
Utgående artikel
Enhet
Ditt pris
SEK559.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
connector X0Y Push in spring connection for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycleand therefore will no longer be available in the foreseeable future.Please get in touch with your PILZ contact to find a suitablealternative or successor product.
Generell information
| Godkännande | UL Recognized Component |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
40 |
| Överspänningskategori | III / II |
Mekaniska data
| Form på kontakttyp 1 | rak |
| Kontaktytor material 1 | förtennat |
| Kontaktytor material 3 | förtennat |
| Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
| Nettovikt | 34 |
| Bruttovikt | 41 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27023191 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548086218 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |