text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMC Expansion Card PROFINET

Artikelnummer: 680150
GTIN: 4046548076912
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.

Utgående artikel


Enhet

Ditt pris

SEK5,501.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Inställb.överf.has.PROFINET 100 Mbit/s  
PROFINET-certifiering PNO  
Tillverkar-id PROFINET 092Fh  
Kontakttyp PROFINET-gränssn. RJ45  
PROFINET-typ Slave  
Omgivningstemperatur 0 - 40  °C
Kondensation tillåten? otillåten  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Potentialavskiljning 1 mellan PROFINET och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolering  
Kåpmaterial främre platta Stål 1.4016  
Kåpmaterial överdel Polyesterfolie  
Mått höjd 140.8  mm
Mått bredd 18.4  mm
Mått djup 101.8  mm
Nettovikt 86  g
Bruttovikt 213  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242007  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp eg000024  
ETIM-referensfunktion ec001423  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548076912  
Volym 1.784  dm3
Harmonized System Code 85049090  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1