Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8C000003","name":"PMC PS6A34 50A/20KW","price":"15547.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}
Produkten kan variera
PMC PS6A34 50A/20KW
Artikelnummer: 8C000003
GTIN: 4046548100129
Supply module for PMC SI6 drive controller.
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal input current: 50 A.
Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s.
Nominal power 20kW
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PIL...
Mer
Utgående artikel
Enhet
Ditt pris
SEK15,547.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 50 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 20kW Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Generell information
| Godkännande |
UL Listed
CE UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
| Matningsspänning med faser |
3×400 VAC, +32/-50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/-58 %, 50/60 Hz |
| Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | 0 - 45 °C |
| Kylningstyp | inbyggd fläkt |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 343 mm |
| Mått bredd | 65 mm |
| Mått djup | 219 mm |
| Nettovikt | 3820 g |
| Bruttovikt | 4920 g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27023201 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548100129 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PMC PS6A34 terminal set
8C000004
Terminal set for supply module PS6A34
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
SEK567.00