text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMC SC6A162Z/EC 2x 10A

Artikelnummer: 8C000075
GTIN: 4046548100549
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and the...  Mer

Utgående artikel


Enhet

Ditt pris

SEK29,029.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Godkännande UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Matningsspänning med faser 3×400 VAC, +32/-50 %, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/-58 %, 50/60 Hz  
Manöverspänning 2 (V) 24  V
Typ av matningsspänning U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 10 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 9 A  
Safety function, technology Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMCExpansion Firmware EC = EtherCat  
Antal digitala ingångar 8  
Omgivningstemperatur 0 - 45  °C
Kylningstyp inbyggd fläkt  
Skyddsklass hus IP20  
Mått höjd 343  mm
Mått bredd 65  mm
Mått djup 286  mm
Nettovikt 5350  g
Bruttovikt 6750  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27023201  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100549  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000070
Terminal set for drive controllers SC6A162Z, SC6A162U, SC6A162Y, SC6A162X Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
SEK1,316.00