Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8C000128","name":"PMCcable M3/E1C5/010/1Q0/S1","price":"3149.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C5/010/1Q0/S1
Artikelnummer: 8C000128
Power cable.
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm².
suitable for all PMC servo controlle... Mer
Ditt pris
SEK3,149.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Power cable. Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ301 to EZ303. Length 10m.
Teknisk data
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 9-polig M15-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontakttyp 2 | Ändhylsa |
Kontaktytor material 1 | Au |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | TPE-E |
Kabellängd | 10 m |
Material skärmyta K1 | Cu förtennat |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | orange |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Tvärsnitt dataledare K1 | (3x1,0+(2x0,50)+(2x0,34)) mm² |
Avskärmning K1 | ja |
Kabelgodkännande K1 | UL/CSA |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd | IEC 60332-1: självsläckande |
Nettovikt | 1820 g |
Bruttovikt | 1820 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548101744 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060390 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000001 |
ETIM-referensfunktion | EC003248 |
Volym | 0 |