Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8C000110","name":"PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1","price":"2204.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1
Artikelnummer: 8C000110
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital.
Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector
12-pin.
No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²).
suitable for al... Mer
Ditt pris
SEK2,204.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ40-EZ80. Length 10m.
Teknisk data
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | P 12-polig M17-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontakttyp 2 | 15-polig sub-D-stickkontakt |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Kontaktytor material 1 | Au |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Kabellängd | 10 m |
Material skärmyta K1 | Cu förtennat |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | grön |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Tvärsnitt dataledare K1 | (3 × 2 × 0,14 + 2 × 0,25) mm² |
Avskärmning K1 | ja |
Kabelgodkännande K1 | UL/CSA |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd | IEC 60332-1: självsläckande |
Nettovikt | 720 g |
Bruttovikt | 720 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548101560 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0 |