Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8C000100","name":"PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A","price":"3156.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A
Artikelnummer: 8C000100
Output choke TEP3820-0CS41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz.
Inductance 0,9... Mer
Ditt pris
SEK3,156.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Output choke TEP3820-0CS41 from a cable lenght > 50m, maximum of 100m Technical data: Voltage range 3x <480 VAC. Frequency range 0-200 Hz. Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz. Inductance 0,9 mH.
Teknisk data
Elektriska data
Matningsspänning med faser | 3 × 0– 480 VAC |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Mått höjd | 153 mm |
Mått bredd | 178 mm |
Mått djup | 88 mm |
Nettovikt | 5900 g |
Bruttovikt | 5900 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN-kod | 4046548101072 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27420107 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002563 |
Volym | 0 |