Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176890","name":"PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz","price":"231.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Produkten kan variera
PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz
Artikelnummer: 8176890
GTIN: 4046548091656
suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of:
X40a, X40b
Utgående artikel
Enhet
Ditt pris
SEK231.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
| Märkström | 10 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
40 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60664-1 |
| Överspänningskategori | III / II |
Mekaniska data
| Form på kontakttyp 1 | rak |
| Kontaktytor material 1 | förtennat |
| Kontaktytor material 3 | förtennat |
| Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
| Nettovikt | 28 |
| Bruttovikt | 32 |
Miljön
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242092 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |
| GTIN | 4046548091656 |
| Volym | 0.168 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |