Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"1803117","name":"Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m","price":"647.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Produkten kan variera
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m
Artikelnummer: 1803117
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.
Ditt pris
SEK647.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Teknisk data
Mekaniska data
Form på kontakttyp 1 | rak |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Kabellängd | 0.7 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | grå |
Dragkraft kabel 1 | nej |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
Nettovikt | 140 g |
Bruttovikt | 140 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548028256 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242009 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC002584 |
Volym | 0 |