Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"750900","name":"PNOZ s pIE","price":"578.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Produkten kan variera
PNOZ s pIE
Artikelnummer: 750900
GTIN: 4046548061925
Tillbehör för PNOZ sigma, impulsförlängning, för positiv spänning.
Enhet
Ditt pris
SEK578.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 0.3 |
| Märkström | 0.3 |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemperatur | -10 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | Wemid (PA) |
| Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
| Mått höjd | 92 |
| Mått bredd | 7.5 |
| Mått djup | 64 |
| Nettovikt | 25 |
| Bruttovikt | 32 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371392 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061925 |
| Volym | 0.173 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |