Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"312197","name":"PSSu E S PD-D","price":"493.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Produkten kan variera
PSSu E S PD-D
Artikelnummer: 312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, elektronikmodul, Standard, spänningsfördelning, 4 utgångar
periferimatning 24 V DC 1,5 A, kortslutningssäker, överbelastningssäker,
utökad diagnostikdata.
Enhet
Ditt pris
SEK493.00
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
UKCA cULus Listed |
| Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Halvledarutgångar
| Likspänning på utgång | 24 V DC |
| Tillåtna laster 1pol. Utgång |
resistiv
induktiv kapacitiv |
Spänningsutgångar
| U2-utgång kortslutningssäker | ja |
| Potentialavskiljn. U2-utgångar | ja |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Accel. stötar enligt st. 2 | |
| Luft- och krypavstånd enligt |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Kåpmaterial kodning | PA |
| Mått höjd | 76 |
| Mått bredd | 12.6 |
| Mått djup | 60.2 |
| Nettovikt | 32 |
| Bruttovikt | 41 |
| Namn kodningselement | J |
| Färg kodningselement | mörkgrå |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242611 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548053609 |
| Volym | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10
st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk
belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant,
grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med
etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
Tillbehör – obligatoriska
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4
anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning.
SEK109.00
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4
anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK94.00
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning.
SEK109.00
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK94.00
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6
anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning.
SEK119.00
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6
anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK127.00
PSSu BP-C1 1/12 S
312622
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning. Alla 7 internasignaler
tillgängliga vid plintarna!
SEK258.00
PSSu BP-C1 1/12 C
312623
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning. Alla 7 interna
signaler tillgängliga vid plintarna!
SEK217.00