text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu K F INC

Artikelnummer: 312437
GTIN: 4046548064766
PSSu, kompaktmodul, Failsafe, räknare, 2 driftsätt, konfigurerbar, 1 ingång, inkrementalgivare, differenssignal RS422, upplösning 32 bit.

Enhet

Ditt pris

SEK3,272.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Användningsområde Felsäker  
 
Typ ingångar inkrementalg. Inkrementalgivare  
Signal ingång A, B och/eller C Differenssignal (RS-422)  
Utvärdering räknarpulser inkr. 2-faldig  
1-faldig  
4-faldig  
Potavskil. Ink/per. Matning ja  
Potavskil. Ink./Mod.Supply ja  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Kondensation tillåten? unzulässig  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … P_EMV_NORM_EN 12015  
P_EMV_NORM_EN 12016  
P_EMV_NORM_EN 61131-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Accel. stötar enligt st. 2
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme IP54  
Skyddsklass hus IP20  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint SUB-D_hankontakt  
SUB-D_honkontakt  
Mått höjd 128.9  
Mått bredd 30  
Mått djup 56  
Nettovikt 90  
Bruttovikt 105  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242605  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548064766  
Volym 0.358  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd.
SEK254.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) 312966
PSSu, märkningshållare för 30 mm breda kompaktmoduler, FPE 5 st.
SEK266.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00

Tillbehör – obligatoriska

PSSu A Con 4 S
PSSu A Con 4 S 313117
PSSu, kontakt för kompaktmoduler, 1-radig/4-polig, skruvanslutning, SPRINGCON-serie.
SEK30.00
PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, kontakt för kompaktmoduler, 1-radig/4-polig,fjäderkraftanslutning, SPRINGCON-serie.
SEK33.00