text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu K F FCU

Artikelnummer: 312435
GTIN: 4046548067330
PSSu, kompaktmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 driftsätt, konfigurerbar, impulsförlängning, snabbavstängning, 12 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A, 2 utgångar, 2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker,återgångsmatningsfri, 2 utgångar, 3 A, tvåpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastning...  Mer

Enhet

Ditt pris

SEK8,361.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PSSu, kompaktmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 driftsätt, konfigurerbar, impulsförlängning, snabbavstängning, 12 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A, 2 utgångar, 2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker,återgångsmatningsfri, 2 utgångar, 3 A, tvåpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, återgångsmatningsfri.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Användningsområde Felsäker  
 
Syfte med U1 Module Supply  
Manöverspänning (V) 5  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1.3  
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2 -30 %/+25 %  
Syfte med U3
Typ av matningsspänning U3 DC  
Tolerans för U3 -30 %/+25 %  
Antal digitala ingångar 12  
Max.bearb.pulsingång 0-1 400– 5300 µs  
Max.bearb.puls ingång 1-0 400– 5300 µs  
Max.bearb.fast ingång 0-1 100– 5800 µs  
Max.bearb.fast ingång 1-0 200– 5800 µs  
Potentialavskiljning ingångar ja  
Potentialavskiljn. HL-utgångar ja  
Potavskil. HL-utg till ing ja  
HL-A kortsl.säker ja  
Tillåtna laster 1pol. Utgång resistiv  
induktiv  
kapacitiv  
Antal 2-poliga HL-utgångar 2  
Potentialavskiljning 2-pol HLA ja  
2-pol HL-A kortsl.säker ja  
Antal testpulsutgångar 2  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Kondensation tillåten? unzulässig  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme IP54  
Skyddsklass hus IP20  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial etiketthållare PC  
Anslutningsplint Kopplingslist  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 128.9  
Mått bredd 56  
Mått djup 56  
Nettovikt 170  
Bruttovikt 185  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242604  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548067330  
Volym 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd.
SEK254.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00

Tillbehör – obligatoriska

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, kontaktsats för kompaktmoduler, 1-radig, 10 plintar, fjäderkraftanslutning, 2 st.
SEK100.00