Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PSSu K F FAU P
Utgående artikel
SEK25,536.00
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSSu, kompaktmodul, Failsafe, specialmodul, utvärderingsenhet för PSENvip, produktionsversion, 1 gränssnitt PSENvip-mottagare, 1 gränssnitt PSENvip-sändare, 4 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A, 2 utgångar, 1,75 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, återgångsmatningsfri, 2 utgångar, 3 A, tvåpolig, kortslutningssäker, överbelastningssäker, hög urladdningsspänning, återgångsmatningsfri, 2Ethernet-gränssnitt, 100 MBit/s. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Användningsområde | Fail-safe |
| Syfte med U1 | Module Supply |
| Manöverspänning (V) | 5 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 5 |
| Syfte med U2 | Periphery Supply |
| Manöverspänning 2 (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 | -30 %/+25 % |
| Syfte med U3 | Ausgänge |
| Typ av matningsspänning U3 | DC |
| Tolerans för U3 | -30 %/+25 % |
| Antal digitala ingångar | 4 |
| Antal ingångar | 4 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingångar | ja |
| Potentialavskiljn. HL-utgångar | ja |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Tillåtna laster 1pol. Utgång |
resistiv
induktiv kapacitiv |
| Antal 2-poliga HL-utgångar | 2 |
| Potentialavskiljning 2-pol HLA | ja |
| 2-pol HL-A kortsl.säker | ja |
| Antal testpulsutgångar | 2 |
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Kondensation tillåten? | unzulässig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | IP54 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar | IP20 |
| Monteringsläge | vertikal |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Anslutningsplint | Stiftleiste |
| Plinttyp | steckbar |
| Mått höjd | 128.9 |
| Mått bredd | 56 |
| Mått djup | 56 |
| Nettovikt | 200 |
| Bruttovikt | 215 |
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242604 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548075915 |
| Volym | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
Tillbehör – tillval