text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu K F FAU B

Artikelnummer: 312420
GTIN: 4046548075908
PSSu, kompaktmodul, Failsafe, specialmodul, utvärderingsenhet för PSENvip, basversion, 1 gränssnitt PSENvip-mottagare, 1 gränssnitt PSENvip-sändare, 4 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A, 2 utgångar, 1,75 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, återgångsmatningsfri, 2 utgångar, 3 A, tvåpolig, kortslutningssäker, öve...  Mer

Utgående artikel


Enhet

Ditt pris

SEK10,935.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PSSu, kompaktmodul, Failsafe, specialmodul, utvärderingsenhet för PSENvip, basversion, 1 gränssnitt PSENvip-mottagare, 1 gränssnitt PSENvip-sändare, 4 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A, 2 utgångar, 1,75 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, återgångsmatningsfri, 2 utgångar, 3 A, tvåpolig, kortslutningssäker, överbelastningssäker, hög urladdningsspänning, återgångsmatningsfri, 2Ethernet-gränssnitt, 100 MBit/s. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Användningsområde Fail-safe  
 
Syfte med U1 Module Supply  
Manöverspänning (V) 5  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 5  
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2 -30 %/+25 %  
Syfte med U3 Ausgänge  
Typ av matningsspänning U3 DC  
Tolerans för U3 -30 %/+25 %  
Antal digitala ingångar 4  
Antal ingångar 4  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Potentialavskiljning ingångar ja  
Potentialavskiljn. HL-utgångar ja  
HL-A kortsl.säker ja  
Tillåtna laster 1pol. Utgång resistiv  
induktiv  
kapacitiv  
Antal 2-poliga HL-utgångar 2  
Potentialavskiljning 2-pol HLA ja  
2-pol HL-A kortsl.säker ja  
Antal testpulsutgångar 2  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
Kondensation tillåten? unzulässig  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme IP54  
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar IP20  
Monteringsläge vertikal  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Anslutningsplint Stiftleiste  
Plinttyp steckbar  
Mått höjd 128.9  
Mått bredd 56  
Mått djup 56  
Nettovikt 200  
Bruttovikt 210  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242604  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075908  
Volym 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, kontaktsats för kompaktmoduler, 1-radig, 10 plintar, fjäderkraftanslutning, 2 st.
SEK100.00

Tillbehör – tillval

PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, kontakt för kompaktmoduler, 1-radig/4-polig,fjäderkraftanslutning, SPRINGCON-serie.
SEK33.00