Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PSSu K F EI CV-T
SEK9,172.00
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSSu, kompaktmodul, Failsafe, räknare, säker rörelseövervakning, mätning av positionsräknarvärde, 2 utgångar, Failsafe, 0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, återgångsmatningsfri, 1 utgång, Standard, 0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, 1 kombinerad in- och utgång CIO för kaskadkoppling, Standard, 1 ingång för encoder, Mini-IO-hylskontakt, 8- polig, 2 ingångar för beröringsfria givare, för höjda miljökrav. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Användningsområde | Felsäker |
| Syfte med U1 | Module Supply |
| Manöverspänning (V) |
5
5 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 1.1 |
| Syfte med U2 | Periphery Supply |
| Manöverspänning 2 (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 | -30 %/+25 % |
| Syfte med U3 | |
| Typ av matningsspänning U3 | DC |
| Tolerans för U3 | -30 %/+25 % |
| prog.övervak.F utan hyst.NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
| Antal inkrementalgivaringångar |
1
1 |
| Anslutning (inkrementalgivare) | Mini-IO-hylskontakt, 8-polig |
| Utvärdering räknarpulser inkr. |
1-faldig
4-faldig |
| Fasläge diff.sign. Inkr.giv | 90° ±30° |
| prog.övervak.F utan hyst.inkr | 0,1 Hz–500 kHz |
| Potentialavskiljn. HL-utgångar | ja |
| Potavskil. HL-utg till ing | ja |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Tillåtna laster 1pol. Utgång |
resistiv
induktiv kapacitiv |
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
-40
70 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | kortvarig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Reakti.tid gränsvärdesöverskr | 1/4f_ist + 10 ms |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Anslutningsplint | Kopplingslist |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 128.9 |
| Mått bredd | 56 |
| Mått djup | 56 |
| Nettovikt | 150 |
| Bruttovikt | 165 |
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242604 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548087116 |
| Volym | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska