text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu E F DI OZ 2

Artikelnummer: 312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 1 ingång, 1 testpulsutgång 0,25 A, 1 utgång, 2 A, tvåpolig, kortslutningssäker, överbelastningssäker, återgångsmatningsfri.

Enhet

Ditt pris

SEK1,077.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Användningsområde Fail-safe  
 
Antal digitala ingångar 1  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Potentialavskiljning ingångar ja  
Likspänning på utgång 24 V DC  
Antal 2-poliga HL-utgångar 1  
Potentialavskiljning 2-pol HLA ja  
2-pol HL-A kortsl.säker ja  
Antal testpulsutgångar 1  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Kondensation tillåten? unzulässig  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Accel. stötar enligt st. 2
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme IP54  
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar IP20  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Kåpmaterial kodning PA  
Plinttyp steckbar  
Mått höjd 76  
Mått bredd 12.6  
Mått djup 60.2  
Nettovikt 35  
Bruttovikt 44  
Namn kodningselement G  
Färg kodningselement gelb  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242604  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001599  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548018592  
Volym 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning.
SEK109.00
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK94.00
PSSu BP-C 1/8 S
PSSu BP-C 1/8 S 312610
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning.
SEK109.00
PSSu BP-C 1/8 C
PSSu BP-C 1/8 C 312611
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK94.00
PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning.
SEK119.00
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK127.00
PSSu BP-C1 1/12 S
PSSu BP-C1 1/12 S 312622
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning. Alla 7 internasignaler tillgängliga vid plintarna!
SEK258.00
PSSu BP-C1 1/12 C
PSSu BP-C1 1/12 C 312623
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning. Alla 7 interna signaler tillgängliga vid plintarna!
SEK217.00

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd.
SEK254.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00