Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"314260","name":"PSSu E F AI I-T","price":"2386.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Produkten kan variera
PSSu E F AI I-T
Artikelnummer: 314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoga in- och utgångar, 1 ingång, 0
–25,59 mA, tvåpolig, differensingång, upplösning 12 bit, för höjda
miljökrav.
Enhet
Ditt pris
SEK2,386.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Användningsområde | Fail-safe |
Teknisk data
Analoga ingångar
| Antal analoga ingångar | 1 |
| Typ analoga ingångar | Strom |
| Signalområde analog-ing. | 0– 25,59375 mA |
| Typ av ingångsfilter | RC-Filter |
| Upplösning, analoga ingångar | 12 |
| Konverteringsmetod analog-ing. | sukzessive Approximation |
| Potentialavskiljn analog-in/ | ja |
Ingångar
| Potentialavskiljning ingångar | ja |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -40 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Kondensation tillåten? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Bredbandsbrus enligt | EN 60068-2-64 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | IP54 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar | IP20 |
Mekaniska data
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Kåpmaterial kodning | PA |
| Plinttyp | steckbar |
| Mått höjd | 76 |
| Mått bredd | 12.6 |
| Mått djup | 60.2 |
| Nettovikt | 37 |
| Bruttovikt | 45 |
| Namn kodningselement | K |
| Färg kodningselement | gelb |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242601 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548051285 |
| Volym | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
Tillbehör – obligatoriska
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar,
2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker,överbelastningssäker.
SEK625.00
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4
anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning, för höjda
miljökrav.
SEK225.00
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4
anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.
SEK225.00
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.
SEK202.00
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6
anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning, för höjda
miljökrav.
SEK267.00
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6
anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.
SEK239.00