Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"314225","name":"PSSu E F 2DOR 8-T","price":"2771.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Produkten kan variera
PSSu E F 2DOR 8-T
Artikelnummer: 314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar,
reläkontakter, 8 A, slutare, potentialfri, för höjda
miljökrav.
Enhet
Ditt pris
SEK2,771.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Tillåtna laster |
resistiv
induktiv |
Reläutgångar
| Antal reläutgångar | 2 |
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Spänning AC1 säkerhetskont. | 250 |
| Max. ström AC1 säkerhetskont. | 8 |
| Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 |
| Max. ström DC1 säkerhetskont. | 8 |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 |
| Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 |
| Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 |
| Säkerhetskontakter: AC vid UL | 250 VAC G.U. (samma polaritet) |
| Säkerhetskontakter: Pilot Duty | B300, R300 |
| Typ.bearb.tid rel-ut.ON | 20 - 60 ms |
| Kontaktmaterial relä | AgCuNi |
| ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
| Pot.isol. REL-kontakt – Uint1 | 4 900 V (säker isolering) |
| Pot.isolering REL-kont. t. U2 | 4 900 V (säker isolering) |
| Pot.isoler. REL-kont. C-skena | 3 050 V (basisolering) |
| Pot.isol. RlKont1 till RlKont2 | 4 900 V (säker isolering) |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -40 |
| Omgivningstemperatur med UL | 60 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Kondensation tillåten? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig ausschl. bei Schutzkleinspann. |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
| EMV enligt standard … |
P_EMV_NORM_EN 12015
P_EMV_NORM_EN 12016 P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Bredbandsbrus enligt | EN 60068-2-64 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stötar enligt st. 2 | |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | IP54 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | |
| Typ av potentialavskiljning 1 | säker isolering |
| Potentialavskiljning 2 mellan | |
| Typ av potentialavskiljning 2 | säker isolering |
| Potentialavskiljning 3 mellan | |
| Typ av potentialavskiljning 3 | säker isolering |
| Potentialavskiljning 4 mellan | |
| Typ av potentialavskiljning 4 | säker isolering |
Mekaniska data
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Kåpmaterial kodning | PA |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 76 |
| Mått bredd | 25.2 |
| Mått djup | 60.2 |
| Nettovikt | 91 |
| Bruttovikt | 100 |
| Namn kodningselement | H |
| Färg kodningselement | gul |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242604 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049183 |
| Volym | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10
st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk
belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant,
grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med
etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A EC-T
314902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd, för höjda
miljökrav.
SEK242.00
Tillbehör – obligatoriska
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 2-radig, 4
anslutningsnivåer, 16 plintar, skruvanslutning, för höjda
miljökrav.
SEK598.00
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 2-radig, 4
anslutningsnivåer, 16 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.
SEK510.00
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 2-radig,
4 anslutningsnivåer, 16 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.
SEK460.00