text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu E F 2DO 2-R

Artikelnummer: 315215
GTIN: 4046548067804
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, 2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, återgångsmatningsfri, för järnvägstillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ el...  Mer

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, 2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, återgångsmatningsfri, för järnvägstillämpningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Användningsområde Felsäker  
 
Plintsp.avst. ind. ind.belast. U2 - 50 V  
Tillåtna laster resistiv  
induktiv  
kapacitiv  
Likspänning på utgång 24 V DC  
Potentialavskiljn. HL-utgångar ja  
HL-A kortsl.säker ja  
Mont.plats jvg-stand. 1 EN 50125-3  
Mont.plats enl. jvg-stand. 1 Spårområde (1 m–3 m)  
Mont.plats jvg-stand. 2 EN 61373  
Mont.plats enl. jvg-stand. 2 Kategori 1, klass A + B  
Klimatpåverkan enligt ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Omgivningstemp, standard EN 50155  
Omgivningstemperatur -40  
70  
Standard 2 för omgivningstemp EN 50125-1  
Omgivningstemp. enligt stand.2 -40– +70 °C  
Standard 3 för omgivningstemp EN 50125-3  
Omgivningstemp. enligt stand.3 -40– +70 °C  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift
Kondensation tillåten? kortvarig  
EN 50155  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 50125-3  
Bredbandsbrus enligt EN 61373  
Bredbandsbrus enligt EN 50125-3  
Norm1 Bredbandsbrus bana EN 61373  
Frekv. Bredbandsbrus bana 5– 150 Hz  
Acc. Bredbandsbrus bana
Accelerat. Bredbandsbrus
Accel. stötar enligt st. 1 2g  
Accel. stötar enligt st. 2 5g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 50124-1  
Överspänningskategori OV2  
FöroreningsgradLuft.kryp. PD2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar IP20  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial kodning PA  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 76  
Mått bredd 12.6  
Mått djup 60.2  
Nettovikt 36  
Bruttovikt 45  
Namn kodningselement F  
Färg kodningselement gul  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242604  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067804  
Volym 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd, för höjda miljökrav.
SEK242.00

Tillbehör – obligatoriska

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning, för höjda miljökrav.
SEK225.00
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav.
SEK225.00
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav.
SEK202.00
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning, för höjda miljökrav.
SEK267.00
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav.
SEK239.00
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning, för höjda miljökrav. Alla 7 interna signaler tillgängliga vid plintarna!
SEK407.00
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav. Alla 7 interna signaler tillgängliga vid plintarna!
SEK375.00