text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu E F PS-P

Artikelnummer: 312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning periferimatning 24 V DC 10 A, inmatning C-skena 10 A.

Enhet

Ditt pris

SEK527.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Användningsområde Standard/Fail-safe  
 
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2 -30 %/+25 %  
Pot.avskiljn. UINT1 t. UINT2 2500 V  
Potentialavskiljning U1 t. U2 2500 V  
Förbikoppl. U-bryt. UINT1 st. EN 61131-2  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Kondensation tillåten? unzulässig  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Accel. stötar enligt st. 2
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme IP54  
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar IP20  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Kåpmaterial kodning PA  
Plinttyp steckbar  
Mått höjd 76  
Mått bredd 12.6  
Mått djup 60.2  
Nettovikt 33  
Bruttovikt 42  
Namn kodningselement A  
Färg kodningselement gelb  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242611  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC002583  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548018660  
Volym 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd.
SEK254.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00

Tillbehör – obligatoriska

PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning. Endast för användningsom första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efterfjärrstationen PSSu XR F-T!
SEK109.00
PSSu BS 1/8 C
PSSu BS 1/8 C 312651
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning. Endast föranvändning som första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efter fjärrstationen PSSu XR F-T!
SEK94.00