text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu E F PS-P-T

Artikelnummer: 314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatning periferimatning 24 V DC 10 A, inmatning C-skena 10 A, för höjda miljökrav.

Enhet

Ditt pris

SEK722.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Användningsområde Standard/Felsäker  
 
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2 -30 %/+25 %  
Pot.avskiljn. UINT1 t. UINT2
Potentialavskiljning U1 t. U2
Förbikoppl. U-bryt. UINT1 st. EN 61131-2  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -40  
70  
Omgivningstemperatur med UL 0– 60 °C  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? kortvarig  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Bredbandsbrus enligt EN 60068-2-64  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Accel. stötar enligt st. 2 25g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial kodning PA  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 76  
Mått bredd 12.6  
Mått djup 60.2  
Nettovikt 34  
Bruttovikt 43  
Namn kodningselement A  
Färg kodningselement gul  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242611  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049091  
Volym 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd, för höjda miljökrav.
SEK242.00

Tillbehör – obligatoriska

PSSu BS 1/8 S-T
PSSu BS 1/8 S-T 314650
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning, för höjda miljökrav. Endast för användning som första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efter fjärrstationen PSSu XR F-T!
SEK225.00
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav. Endast för användning som första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efter fjärrstationen PSSu XR F-T!
SEK202.00