text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu BS 2/8 C-T

Artikelnummer: 314657
GTIN: 4046548054491
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav. Endast för användning som första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efter fjärrstationen PSSu XR F-T!

Utgående artikel


Enhet

Ditt pris

SEK442.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav. Endast för användning som första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efter fjärrstationen PSSu XR F-T!

Godkännande CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
Användningsområde Standard/Felsäker  
 
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? kortvarig  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
Kåpmaterial underdel PA  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Plinttyp fast  
Mått höjd 129  mm
Mått bredd 25.2  mm
Nettovikt 57  g
Bruttovikt 71  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054491  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK91.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK237.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK645.00
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, blå, FPE 10x6 st, packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK87.00
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, röd, FPE 10x6 st, packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK87.00
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, grön, FPE 10x6 st, packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK87.00
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, svart, FPE 10x6 st, packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK87.00
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, brun, FPE 10x6 st, packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK87.00
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, röd/blå, FPE 10x6 st, packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK87.00
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, grön/gul, FPE 10x6 st,packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK87.00
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, vit, FPE 10x6 st, packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK87.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,486.00
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta med siffrorna 1..50, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK324.00
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta med siffrorna 51..100, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK324.00
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta med siffrorna 101..150, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK324.00
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta med siffrorna 151..200, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK324.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,486.00
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd, för höjda miljökrav.
SEK232.00