text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu BP-C1 1/12 S-T

Artikelnummer: 314622
GTIN: 4046548058499
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning, för höjda miljökrav. Alla 7 interna signaler tillgängliga vid plintarna!

Enhet

Ditt pris

SEK407.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Nettovikt 66  g
Bruttovikt 79  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548058499  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta med siffrorna 1..50, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta med siffrorna 51..100, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta med siffrorna 101..150, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta med siffrorna 151..200, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd, för höjda miljökrav.
SEK242.00