Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"312621","name":"PSSu BP-C 1/12 C","price":"127.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Produkten kan variera
PSSu BP-C 1/12 C
Artikelnummer: 312621
GTIN: 4046548027174
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning.
Enhet
Ditt pris
SEK127.00
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
UKCA UL Recognized Component |
Teknisk data
Mekaniska data
| Kåpmaterial underdel | PA |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
| Plinttyp | fast |
| Mått höjd | 155 mm |
| Mått bredd | 12.6 mm |
| Nettovikt | 45 g |
| Bruttovikt | 58 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242603 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548027174 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10
st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk
belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant,
grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med
etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta
med siffrorna 1..50, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i
neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta
med siffrorna 51..100, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i
neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta
med siffrorna 101..150, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i
neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta
med siffrorna 151..200, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i
neutral kartong med etikett för märkning.
SEK337.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00